Anschluss Engineering-PC – Controller
Zum Anschluss des Engineering-PCs zum Controller stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
HINWEIS

SEW-EURODRIVE empfiehlt für die Inbetriebnahme die Verwendung der Standard-Engineering-Schnittstelle.
Sobald ein stabiler Zustand des Projekts auf dem Controller erreicht ist, z. B. wenn keine regelmäßigen Aktualisierungen und Downloads des IEC-Projekts mehr erforderlich sind, kann die PROFINET-Schnittstelle für das Engineering verwendet werden. Wenn bereits bekannt, vergeben Sie die richtige IP-Adresse im IEC-Projekt in den Eigenschaften des Feldbusteilnehmers.
Weiterführende Informationen