Anschluss über Standard-Engineering-Schnittstelle (empfohlen)
Die Standard- Engineering-Schnittstellen haben im Auslieferungszustand die folgenden IP‑Adresseinstellungen:
- IP‑Adresse: 192.168.10.4
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Standard-Gateway: 192.168.10.4
- Verbinden Sie den MOVI-C® CONTROLLER UHX.. über die Standard-Engineering-Schnittstelle X80 oder LAN3 durch ein Ethernet-Verbindungskabel RJ45/RJ45 mit dem Engineering‑PC. Die folgende Grafik ist eine schematische Darstellung der Gerätetopologie beispielhaft mit dem MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R:

[1]
DC-24-V-Versorgungsspannung
[2]
Anschluss an PROFINET-Schnittstelle
[3]
EtherCAT®/SBusPLUS-Anschluss
[4]
SPS
[5]
Engineering-PC
[6]
Anschluss an Engneering-Schnittstelle X80
[7]
MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R
[8]
Achsverbund MOVIDRIVE® modular
- Verbinden Sie den MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX.. über die Standard-Engineering-Schnittstelle X4224 durch ein Ethernet-Verbindungskabel RJ45/M12 (4‑polig, male, D‑codiert) mit dem Engineering‑PC. Die folgende Grafik ist eine schematische Darstellung der Gerätetopologie:

[1] | SPS |
[2] | Anschluss an PROFINET-Schnittstelle |
[3] | Engineering-PC |
[4] | Anschluss an Engineering-Schnittstelle X4224 |
[5] | MOVI®-C FIELD CONTROLLER |