Conexión de la interfaz de ingeniería estándar (recomendada)

Las interfaces de ingeniería estándar tienen en el estado de entrega los siguientes ajustes de dirección IP:

  • Dirección IP: 192.168.10.4
  • Máscara de subred: 255.255.255.0
  • Pasarela estándar: 192.168.10.4
  • Conecte el MOVI-C® CONTROLLER UHX.. con el PC de ingeniería mediante la interfaz de ingeniería estándar X80 o LAN3 con ayuda de un cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45. El gráfico siguiente es una representación esquemática de la topología de unidades a modo de ejemplo con el MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R:
  • [1]

    Tensión de alimentación de 24 V CC

    [2]

    Conexión a interfaz PROFINET

    [3]

    Conexión EtherCAT®/SBusPLUS

    [4]

    PLC

    [5]

    PC de ingeniería

    [6]

    Conexión a interfaz de ingeniería X80

    [7]

    MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R

    [8]

    Grupo de ejes MOVIDRIVE® modular

  • Conecte el MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX.. con el PC de ingeniería mediante la interfaz de ingeniería estándar X4224 con ayuda de un cable de conexión Ethernet RJ45/M12 (4 polos, macho, codificado en D). El gráfico siguiente es una representación esquemática de la topología de unidades:

[1]

PLC

[2]

Conexión a interfaz PROFINET

[3]

PC de ingeniería

[4]

Conexión a interfaz de ingeniería X4224

[5]

MOVI®-C FIELD CONTROLLER