Raccordement via interface d'ingénierie standard (recommandation)
À l'état de livraison, les réglages d'adresse IP des interfaces d'ingénierie standards sont les suivants.
- Adresse IP : 192.168.10.4
- Masque sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.10.4
- Raccorder le MOVI-C® CONTROLLER UHX.. au PC d'ingénierie à l'aide d'un câble de liaison RJ45/RJ45 via l'interface d'ingénierie standard X80 ou LAN3. Le graphique suivant représente schématiquement l'architecture d'appareil, avec pour exemple un MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R.

[1]
Tension d'alimentation DC 24 V
[2]
Raccordement à l'interface PROFINET
[3]
Raccordement EtherCAT®/SBusPLUS
[4]
API
[5]
PC d'ingénierie
[6]
Raccordement à l'interface d'ingénierie X80
[7]
MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R
[8]
Ensemble variateur MOVIDRIVE® modular
- Raccorder le MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX.. au PC d'ingénierie à l'aide d'un câble de liaison Ethernet RJ45/M12 (4 pôles, mâle, détrompage D) via l'interface d'ingénierie standard X4224. L'illustration suivante représente schématiquement l'architecture d'appareil.

[1] | API |
[2] | Raccordement à l'interface PROFINET |
[3] | PC d'ingénierie |
[4] | Raccordement à l'interface d'ingénierie X4224 |
[5] | MOVI®-C FIELD CONTROLLER |