Conexão através da interface de engenharia padrão (recomendada)
As interfaces de engenharia padrão possuem as seguintes configurações de endereço IP no estado de fornecimento:
- Endereço IP: 192.168.10.4
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
- Gateway padrão: 192.168.10.4
- Conectar o MOVI-C® CONTROLLER UHX.. ao PC de engenharia através da interface de engenharia padrão X80 ou LAN3 através de um cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45. O gráfico a seguir é uma representação esquemática da topologia da unidade, por ex., com o MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R:

[1]
Tensão de alimentação de 24 VCC
[2]
Conexão à interface PROFINET
[3]
Conexão EtherCAT®/SBusPLUS
[4]
CLP
[5]
PC de engenharia
[6]
Conexão à interface de engenharia X80
[7]
MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R
[8]
Sistema de eixo MOVIDRIVE® modular
- Conectar o MOVI-C®-FIELD CONTROLLER FHX.. ao PC de engenharia através da interface de engenharia padrão X4224 através de um cabo de conexão Ethernet RJ45/M12 (4 pinos, macho, codificação em D). O gráfico a seguir é uma representação esquemática da topologia da unidade:

[1] | CLP |
[2] | Conexão à interface PROFINET |
[3] | PC de engenharia |
[4] | Conexão à interface de engenharia X4224 |
[5] | MOVI®-C FIELD CONTROLLER |