Raccordement du PC d'ingénierie sur le contrôleur
Il existe plusieurs possibilités de raccordement du PC d'ingénierie sur le contrôleur.
- Raccordement via interface d'ingénierie standard (recommandation)
- Raccordement via l'interface PROFINET
REMARQUE

SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser l'interface d'ingénierie standard pour la mise en service.
Dès que l'état du projet sur le contrôleur est stable, p. ex. si aucune actualisation régulière et aucun téléchargement régulier du projet CEI ne sont plus nécessaires, l'interface PROFINET peut être utilisée pour l'ingénierie. Si elle est connue, attribuer l'adresse IP correcte dans le projet CEI, dans les propriétés du participant du bus de terrain.
Informations complémentaires