Conexión PC de ingeniería – Controlador

Para la conexión del PC de ingeniería al controlador se dispone de varias posibilidades:

AVISO

SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar la interfaz de ingeniería estándar para la puesta en marcha.
En cuanto se alcance un estado estable del proyecto en el controlador, por ejemplo, cuando ya no sean necesarias las actualizaciones y descargas periódicas del proyecto IEC, se podrá utilizar la interfaz PROFINET para la ingeniería. Si ya se conoce, asigne la dirección IP correcta en el proyecto IEC en las propiedades de la unidad de bus de campo.