Integração do controlador em uma rede PROFINET
No exemplo é usada a topologia da unidade a seguir:
- Comando de nível superior (CLP) SIMATIC S7
- , variante de unidade
- Conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular, módulo de eixo duplo MDD90A
- Conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular, módulo de eixo único MDA90A com placa de segurança MOVISAFE® CSS21A
A figura a seguir é uma representação esquemática da topologia da unidade:

[1] | Tensão de alimentação de 24 VCC |
[2] | Conexão à interface PROFINET |
[3] | Conexão EtherCAT®/SBusPLUS |
[4] | CLP |
[5] | PC de engenharia |
[6] | Conexão à interface de engenharia X80 |
[7] | MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R |
[8] | Sistema de eixo MOVIDRIVE® modular |
As ferramentas a seguir são utilizadas para configurar e colocar em operação as unidades:
- MOVISUITE® para as unidades do kit de automação MOVI‑C® da SEW‑EURODRIVE
- Para a programação do MOVI‑C® CONTROLLER, o MOVISUITE® inclui a ferramenta IEC-Editor.
- TIA Portal (SIMATIC STEP 7) da empresa Siemens para o CLP
A integração do controlador na rede PROFINET ocorre em várias etapas do processo:
- Configuração das unidades do kit de automação MOVI‑C® no MOVISUITE®
- Configuração dos elementos fieldbus