Conexión de la electrónica

La asignación funcional de las bornas y conexiones depende de la configuración de la unidad:

La tabla siguiente muestra la disponibilidad de bornas en función de la variante de la unidad. Todas las bornas de jaula de la unidad son enchufables.

Borna de conexión

Versión

Descripción

Disponibilidad en función de las
variantes de unidad

X5

Borna de jaula con collarín

Entrada
tensión de alimentación de 24 V CC

Todas las variantes

X6

Borna de jaula con collarín

Borna de conexión STO

../CSO/..

X10

Borna de jaula con collarín

Control del freno y
entrada de sensor para
evaluación de temperatura

Todas las variantes

X16

FAKRA

Interfaz MOVILINK®
DDI

../DI/..

X18

MINI IO

Conexión encoder EI7C FS
(opcional)

../CSL/..
../CSS/..

X20

Borna de jaula con collarín

Entradas binarias y
salidas binarias

Todas las variantes

X22

Borna de jaula con collarín

Salida de relé

Todas las variantes

X23

Borna de jaula con collarín

Entrada analógica y salida analógica

Todas las variantes

IN X30/X40

RJ45

Conexión del bus de sistema o bus de campo

-T0./../CFN/..
-T0./../CFE/..
-S0./..
-E00/..
-L00/../CFL/..

OUT X30/X41

RJ45

X60

Borna de jaula con collarín

Entradas binarias y
salidas binarias seguras

../CSB/..
../CSL/..
../CSS/..

XM

Memoria de parámetros

Módulo de memoria CMM11A

Presente opcionalmente:
../..
../CSO/..

Siempre presente:
../CSB/..
../CSL/..
../CSS/..