Vista general de las bornas de señal
La imagen siguiente muestra la vista general de bornas del sistema de la unidad:
[1] | Fusible de red |
[2] | Contactor de red |
[3] | Conexión del circuito intermedio -Uz (solo en el tamaño 0L, 3 – 8) |
[4] | Conexión del circuito intermedio +Uz (solo en el tamaño 3 – 8) |
[5] | Conexión de la resistencia de frenado, véase el capítulo Protección de las resistencias de frenado contra sobrecarga térmica |