Visão geral dos bornes de sinal
A imagem a seguir mostra a visão dos bornes do sistema da unidade:
[1] | Fusível de rede |
[2] | Contator de rede |
[3] | Conexão do circuito intermediário -Uz (somente nos tamanhos 0L, 3 – 8) |
[4] | Conexão do circuito intermediário -Uz (somente nos tamanhos 3 – 8) |
[5] | Conexão da resistência de frenagem, consultar o capítulo Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica |