Conexão eletrônica

A função dos bornes e conexões depende da configuração da unidade:

A tabela a seguir mostra a disponibilidade dos bornes de acordo com a variante da unidade. Todos os bornes elásticos da unidade são conectáveis.

Borne

Versão

Descrição

Disponibilidade por
variante da unidade

X5

Borne elástico

Entrada da
fonte de alimentação de 24 VCC

todas as variantes

X6

Borne elástico

Terminal de conexão STO

../CSO/..

X10

Borne elástico

Sistema de controle do freio e
entrada de sensor para
avaliação de temperatura

todas as variantes

X16

FAKRA

Interface
MOVILINK® DDI

../DI/..

X18

MINI-IO

Conexão do encoder EI7C FS
(opcional)

../CSL/..
../CSS/..

X20

Borne elástico

Entradas digitais e
saídas digitais

todas as variantes

X22

Borne elástico

saída à relé

todas as variantes

X23

Borne elástico

Entrada e saída analógicas

todas as variantes

IN X30/X40

RJ45

Conexão do system bus ou fieldbus

-T0./../CFN/..
-T0./../CFE/..
-S0./..
-E00/..
-L00/../CFL/..

OUT X30/X41

RJ45

X60

Borne elástico

Entradas digitais e
saídas digitais seguras

../CSB/..
../CSL/..
../CSS/..

XM

Memória de parâmetros

Módulo capacitor CMM11A

disponível opcionalmente:
../..
../CSO/..

sempre disponível:
../CSB/..
../CSL/..
../CSS/..