Configuração no MOVIKIT® Velocity Drive
Se um conversor for fornecido com o módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive, ele poderá ser operado diretamente através da interface fieldbus, e as seguintes funções de borne pré-atribuídas estarão disponíveis:
Entradas digitais | |
|---|---|
DI01 | Sem função |
DI02 | Sem função |
DI03 | Sem função |
DI04 | Sem função |
DI05 | Sem função |
DI06 | Sem função |
Entradas/saídas digitais configuráveis | |
|---|---|
DIO01 | sem função (definido como entrada) |
DIO02 | sem função (definido como entrada) |
Saídas digitais | |
|---|---|
DB00 | Saída do freio |
SFD | Sem função |
Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável | |
|---|---|
AI1 | Função: Entrada 0 – 10 V |
AIO2 | sem função (definido como entrada) |