Konfiguration bei MOVIKIT® velocity Drive
Wenn ein Umrichter mit Softwaremodul MOVIKIT® velocity Drive ausgeliefert wird, kann der Umrichter direkt über die Feldbus-Schnittstelle betrieben werden, und es liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor:
Digitaleingänge | |
|---|---|
DI01 | keine Funktion |
DI02 | keine Funktion |
DI03 | keine Funktion |
DI04 | keine Funktion |
DI05 | keine Funktion |
DI06 | keine Funktion |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge | |
|---|---|
DIO01 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
DIO02 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
Digitalausgänge | |
|---|---|
DB00 | Bremsenausgang |
DOR | keine Funktion |
Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang | |
|---|---|
AI1 | Funktion: Eingang 0 – 10 V |
AIO2 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |