Konfiguration bei Klemmenbetrieb
Wenn ein Umrichter ohne Softwaremodul MOVIKIT® oder Parametersatz ab Werk ausgeliefert wird, kann der Umrichter direkt über digitale oder analoge Klemmen betrieben werden, und es liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor:
Digitaleingänge | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv |
DI02 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ |
DI03 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0 |
DI04 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1 |
DI05 | Fehler-Reset |
DI06 | keine Funktion |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge | |
|---|---|
DIO01 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
DIO02 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
Digitalausgänge | |
|---|---|
DB00 | Bremsenausgang |
DOR | keine Funktion |
Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang | |
|---|---|
AI1 | Funktion: Eingang 0 – 10 V Wenn kein Digitaleingang "Geschwindigkeits-Festsollwert Bit.." angewählt ist, wird der Analogeingang AI1 als Drehzahlsollwertquelle übernommen. Dabei gilt die eingestellte Zähler- oder Nennerskalierung in Anwendereinheiten. Default: Geschwindigkeitssollwert in Anwendereinheiten = AI1-Wert × 15/100 |
AIO2 | keine Funktion |