端子操作模式的配置

如果变频器出厂时配备MOVIKIT®软件模块或出厂参数组,则可直接通过数字或模拟端子进行操作,并具有以下预设的端子功能:

数字量输入端

DI01

FCB 05 – 正旋转方向固定设定值

DI02

FCB 05 – 负旋转方向固定设定值

DI03

速度固定设定值位0

DI04

速度固定设定值位1

DI05

故障复位

DI06

无功能

可配置的数字量输入端/数字量输出端

DIO01

无功能(已设置为输入端)

DIO02

无功能(已设置为输入端)

数字量输出端

DB00

制动输出

DOR

无功能

模拟量输入端和可配置的模拟量输入端/模拟量输出端

AI1

功能:输入端0 ~ 10 V

如未选择数字量输入端“速度固定设定值位..”,则将模拟量输入端AI1用作转速设定值源。此时适用用户单位中设置的分子或分母比例。

默认:速度设定值(用户单位)= AI1值 × 15/100

AIO2

无功能