Configuración para funcionamiento con bornas
Si un variador se suministra sin módulo de software MOVIKIT® o sin set de parámetros de fábrica, el variador puede funcionar directamente mediante bornas digitales o analógicas, estando preasignadas las siguientes funciones de borna:
Entradas binarias | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro positivo |
DI02 | FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro negativo |
DI03 | Consigna fija de velocidad bit 0 |
DI04 | Consigna fija de velocidad bit 1 |
DI05 | Reseteo del fallo |
DI06 | Sin función |
Entradas binarias/salidas binarias configurables | |
|---|---|
DIO01 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
DIO02 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
Salidas binarias | |
|---|---|
DB00 | Salida del freno |
DOR (salida binaria de freno) | Sin función |
Entrada analógica y entrada/salida analógica configurable | |
|---|---|
AI1 | Función: Entrada 0 – 10 V Si no se ha seleccionado ninguna entrada analógica "Consigna fija de velocidad bit..", se acepta la entrada analógica AI1 como fuente de consigna de velocidad. En tal caso, el escalado del numerador o denominador se da en unidades de usuario. Por defecto: Consigna de velocidad en unidades de usuario = Valor AI1 × 15/100 |
AIO2 | Sin función |