Funcionamiento sin puesta en marcha del motor
En el estado de entrega, el variador está preconfigurado con un "SmartMotor" en los conjuntos de accionamiento CA1 y CA2. El SmartMotor es un registro de datos de un motor asíncrono de 4 polos adaptado a la potencia, véase, en el manual del producto > Capítulo Datos técnicos "Potencia del motor ASM PMot" (se corresponde con la indicación P(ASM) en la placa de características del variador).
En el software de ingeniería MOVISUITE® y en las consolas CBG11A y CBG21A, este preajuste del conjunto de accionamiento recibe la denominación "SmartDrive".