Configuração na operação por bornes

Se um conversor for entregue de fábrica sem o módulo de software MOVIKIT® ou jogo de parâmetros, ele poderá ser operado diretamente por meio de bornes digitais ou analógicos, e as seguintes funções de borne pré-atribuídas estarão disponíveis:

Entradas digitais

DI01

FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação positivo

DI02

FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação negativo

DI03

Frequência fixa da velocidade Bit 0

DI04

Frequência fixa da velocidade Bit 1

DI05

Reset de irregularidade

DI06

Sem função

Entradas/saídas digitais configuráveis

DIO01

sem função (definido como entrada)

DIO02

sem função (definido como entrada)

Saídas digitais

DB00

Saída do freio

SFD

Sem função

Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável

AI1

Função: Entrada 0 – 10 V

Se nenhuma entrada digital "Frequência fixa da velocidade bit.." for selecionada, a entrada analógica AI1 será utilizada como fonte do valor nominal da rotação. Aplica-se a escala do numerador ou denominador ajustada em unidades do usuário.

Padrão: valor nominal da velocidade em unidades do usuário = valor AI1 × 15/100

AIO2

Sem função