Configuración para MOVIKIT® Velocity Drive
Si un variador se suministra con módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive, el variador puede funcionar directamente a través de la interfaz de bus de campo, estando preasignadas las siguientes funciones de borna:
Entradas binarias | |
|---|---|
DI01 | Sin función |
DI02 | Sin función |
DI03 | Sin función |
DI04 | Sin función |
DI05 | Sin función |
DI06 | Sin función |
Entradas binarias/salidas binarias configurables | |
|---|---|
DIO01 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
DIO02 | Ninguna función (ajustada como entrada) |
Salidas binarias | |
|---|---|
DB00 | Salida del freno |
DOR (salida binaria de freno) | Sin función |
Entrada analógica y entrada/salida analógica configurable | |
|---|---|
AI1 | Función: Entrada 0 – 10 V |
AIO2 | Ninguna función (ajustada como entrada) |