Configuración con parámetros de fábrica
Si un variador se suministra con parámetros de fábrica, cualquier configuración del variador se puede modificar para que difiera del ajuste estándar. En este caso no es posible realizar ninguna afirmación sobre la parametrización del variador. Compruebe la parametrización del variador antes de conectar cualquier cable de señal o sistema de comunicación.