MOVIKIT® velocity Drive的配置

如果变频器配备MOVIKIT® velocity Drive软件模块,则可直接通过现场总线接口进行操作,并具有以下预设的端子功能:

数字量输入端

DI01

无功能

DI02

无功能

DI03

无功能

DI04

无功能

DI05

无功能

DI06

无功能

可配置的数字量输入端/数字量输出端

DIO01

无功能(已设置为输入端)

DIO02

无功能(已设置为输入端)

数字量输出端

DB00

制动输出

DOR

无功能

模拟量输入端和可配置的模拟量输入端/模拟量输出端

AI1

功能:输入端0 ~ 10 V

AIO2

无功能(已设置为输入端)