Elektronikanschluss

Die Funktionsbelegung der Klemmen und Anschlüsse ist abhängig von der Gerätekonfiguration:

Die folgende Tabelle zeigt die Klemmenverfügbarkeit abhängig von der Gerätevariante. Alle Federzugklemmen am Gerät sind steckbar.

Klemme

Ausführung

Beschreibung

Verfügbarkeit nach
Gerätevarianten

X5

Federzugklemme

Eingang
DC-24-V-Spannungsversorgung

alle Varianten

X6

Federzugklemme

STO-Anschlussklemme

../CSO/..

X10

Federzugklemme

Bremsenansteuerung und
Sensoreingang für
Temperaturauswertung

alle Varianten

X16

FAKRA

MOVILINK® DDI-
Schnittstelle

../DI/..

X18

MINI-IO

Anschluss Geber EI7C FS
(optional)

../CSL/..
../CSS/..

X20

Federzugklemme

Digitaleingänge und
Digitalausgänge

alle Varianten

X22

Federzugklemme

Relaisausgang

alle Varianten

X23

Federzugklemme

Analogeingang und Analogausgang

alle Varianten

IN X30/X40

RJ45

Anschluss Systembus oder Feldbus

-T0./../CFN/..
-T0./../CFE/..
-S0./..
-E00/..
-L00/../CFL/..

OUT X30/X41

RJ45

X60

Federzugklemme

sichere Digitaleingänge und
Digitalausgänge

../CSB/..
../CSL/..
../CSS/..

XM

Parameterspeicher

Speichermodul CMM11A

wahlweise vorhanden:
../..
../CSO/..

immer vorhanden:
../CSB/..
../CSL/..
../CSS/..