电气连接
端子与接口的功能分配取决于设备配置:
- 未配备MOVIKIT®或采用出厂参数(二进制控制)时,请参阅端子操作模式的配置一章。
- MOVIKIT® velocity Drive,请参阅MOVIKIT® velocity Drive的配置一章。
- 出厂参数,请参阅出厂参数配置一章。
下表显示了端子的可用情况,具体取决于设备款型:设备上的所有笼卡型端子均支持插拔。
连接端子 | 规格 | 说明 | 具体可用性取决于 |
|---|---|---|---|
X5 | 笼卡型端子 | DC 24 V电源 | 所有款型 |
X6 | 笼卡型端子 | STO连接端子 | ../CSO/.. |
X10 | 笼卡型端子 | 制动控制和 | 所有款型 |
X16 | FAKRA | MOVILINK® DDI | ../DI/.. |
X18 | MINI-IO | EI7C FS编码器连接 | ../CSL/.. |
X20 | 笼卡型端子 | 数字量输入端和 | 所有款型 |
X22 | 笼卡型端子 | 继电器输出端 | 所有款型 |
X23 | 笼卡型端子 | 模拟量输入端和模拟量输出端 | 所有款型 |
IN X30/X40 | RJ45 | 系统总线或现场总线的连接 | -T0./../CFN/.. |
OUT X30/X41 | RJ45 | ||
X60 | 笼卡型端子 | 安全型数字量输入端和 | ../CSB/.. |
XM | 参数存储器 | CMM11A存储器模块 | 可选: 常有: |
更多的信息