MLG11A/MLG21A

Opción

MLG11A

MLG21A

Ref. de pieza

08233845

08233888

Función

Ajustador de consigna y tensión de alimentación de 24 V

Tensión de entrada

380 – 500 V CA ±10 % (50/60 Hz)

200 – 240 V CA ±10 % (50/60 Hz)

Tensión de salida

24 V CC ±25 %

Potencia de salida

máx. 6 W

Resolución del valor de consigna

1 %

Interfaz en serie Con resistencia de terminación dinámica integrada

RS485 para conexión de un variador MOVIMOT®

Grado de protección

IP65

Temperatura ambiente

-15 – +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – +85 °C