Opción
MLU13A
Ref. de pieza
18205968
Función
Tensión de alimentación de 24 V
Tensión de entrada
380 – 500 V CA ±10 % (50/60 Hz)
Tensión de salida
24 V CC ±25 %
Potencia de salida
máx. 8 W
Índice de protección
IP20
Temperatura ambiente
-25 – +85 °C
Temperatura de almacenamiento