MLU13A

Opcional

MLU13A

Código

18205968

Função

Tensão de alimentação 24 V

Tensão de entrada

380 – 500 VCA ± 10 % (50/60 Hz)

Tensão de saída

24 VCC ± 25 %

Potência de saída

máx. 8 W

Grau de proteção

IP20

Temperatura ambiente

-25 – +85 °C

Temperatura de armazenamento

-25 – +85 °C