MLU11A / MLU21A

Opcional | MLU11A | MLU21A |
|---|---|---|
Código | 08233837 | 0823387X |
Função | Tensão de alimentação 24 V | |
Tensão de entrada | 380 – 500 VCA ± 10 % (50/60 Hz) | 200 – 240 VCA ± 10 % (50/60 Hz) |
Tensão de saída | 24 VCC ± 25 % | |
Potência de saída | máx. 6 W | |
Grau de proteção | IP65 | |
Temperatura ambiente | -25 – +60 °C | |
Temperatura de armazenamento | -25 – +85 °C | |