Option
MLU11A
MLU21A
Sachnummer
08233837
0823387X
Funktion
24-V-Spannungsversorgung
Eingangsspannung
AC 380 – 500 V ±10 % (50/60 Hz)
AC 200 – 240 V ±10 % (50/60 Hz)
Ausgangsspannung
DC 24 V ±25 %
Ausgangsleistung
max. 6 W
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur
-25 – +60 °C
Lagertemperatur
-25 – +85 °C