MLU11A / MLU21A

Option | MLU11A | MLU21A |
|---|---|---|
Référence | 08233837 | 0823387X |
Fonction | Tension d'alimentation 24 V | |
Tension d'entrée | AC 380 – 500 V ± 10 % (50/60 Hz) | AC 200 – 240 V ± 10 % (50/60 Hz) |
Tension de sortie | DC 24 V ± 25 % | |
Puissance de sortie | 6 W max. | |
Indice de protection | IP65 | |
Température ambiante | -25 – +60 °C | |
Température de stockage | -25 – +85 °C | |