MLU11A/MLU21A

Opción

MLU11A

MLU21A

Ref. de pieza

08233837

0823387X

Función

Tensión de alimentación de 24 V

Tensión de entrada

380 – 500 V CA ±10 % (50/60 Hz)

200 – 240 V CA ±10 % (50/60 Hz)

Tensión de salida

24 V CC ±25 %

Potencia de salida

máx. 6 W

Índice de protección

IP65

Temperatura ambiente

-25 – +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – +85 °C