MLU11A / MLU21A

选件

MLU11A

MLU21A

部件号

08233837

0823387X

功能

24-V电源

输入电压

AC 380 ~ 500 V ±10% (50/60 Hz)

AC 200 ~ 240 V ±10% (50/60 Hz)

输出电压

DC 24 V ±25%

输出功率

最大6 W

防护等级

IP65

环境温度

-25 ~ +60℃

存放温度

-25 ~ +85℃