Option
MLU13A
Référence
18205968
Fonction
Alimentation +24 V
Tension d'entrée
AC 380 – 500 V ± 10 % (50 / 60 Hz)
Tension de sortie
DC 24 V ± 25 %
Puissance de sortie
8 W max.
Indice de protection
IP20
Température ambiante
-25 – +85 °C
Température de stockage