MLG11A / MLG21A

Option | MLG11A | MLG21A |
|---|---|---|
Référence | 08233845 | 08233888 |
Fonction | Boîtier de commande local et alimentation en tension 24 V | |
Tension d'entrée | AC 380 – 500 V ±10 % (50/60 Hz) | AC 200 – 240 V ±10 % (50/60 Hz) |
Tension de sortie | DC 24 V ± 25 % | |
Puissance de sortie | 6 W max. | |
Résolution de la consigne | 1 % | |
Interface série Avec résistance de terminaison de ligne dynamique intégrée | RS485 pour le raccordement d'un variateur de vitesse MOVIMOT® | |
Indice de protection | IP65 | |
Température ambiante | -15 – +60 °C | |
Température de stockage | -25 – +85 °C | |