MLG11A / MLG21A

选件

MLG11A

MLG21A

部件号

08233845

08233888

功能

设定调节器和24-V电源

输入电压

AC 380 ~ 500 V ±10% (50/60 Hz)

AC 200 ~ 240 V ±10% (50/60 Hz)

输出电压

DC 24 V ±25%

输出功率

最大6 W

设定值分辨率

1%

串行接口带内置动态终端电阻

RS485,用于连接单个MOVIMOT®变频器

防护等级

IP65

环境温度

-15 – +60 °C

存放温度

-25 – +85 °C