MLG11A / MLG21A

Option

MLG11A

MLG21A

Sachnummer

08233845

08233888

Funktion

Sollwertsteller und 24-V-Spannungsversorgung

Eingangsspannung

AC 380 – 500 V ±10 % (50/60 Hz)

AC 200 – 240 V ±10 % (50/60 Hz)

Ausgangsspannung

DC 24 V ±25 %

Ausgangsleistung

max. 6 W

Sollwertauflösung

1 %

Serielle Schnittstelle mit integriertem dynamischen Abschlusswiderstand

RS485 für Anschluss eines MOVIMOT®-Umrichters

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-15 – +60 °C

Lagertemperatur

-25 – +85 °C