MLG11A / MLG21A

Opcional

MLG11A

MLG21A

Código

08233845

08233888

Função

Controlador do valor nominal e fonte de alimentação de 24 V

Tensão de entrada

380 – 500 VCA ± 10% (50/60 Hz)

200 – 240 VCA ± 10% (50/60 Hz)

Tensão de saída

24 VCC ± 25%

Potência de saída

máx. 6 W

Resolução do valor nominal

1%

Interface serial com resistor de terminação dinâmico integrado

RS485 para conexão de um conversor MOVIMOT®

Grau de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-15 – +60 °C

Temperatura de armazenamento

-25 – +85 °C