MNF21A

Opcional | MNF21A (apenas para MM03D-503-00 – MM15D-503-00) |
|---|---|
Código | 08042659 |
Função | Filtro de rede de 3 fases (permite categoria C1 de acordo com EN 61800-3) |
Tensão de entrada | V = 3x 380 V – 500 VCA ±10% (50/60 Hz) |
Corrente de entrada | 4 A |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente | -25 – +60 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 – +85 °C |