URM

Opcional | URM |
|---|---|
Código | 08276013 |
Função | Relé de tensão, realiza a atuação rápida do freio mecânico |
Tensão nominal VN | 36 – 167 VCC (Bobina de freio 88 – 400 VCA) |
Corrente de frenagem IN | 0.75 A |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente | -25 – +60 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 – +85 °C |
Tempo de desligamento tdesl | aprox. 40 ms (sem opcional URM: 100 ms) (separação no lado CC) |