URM

Opción

URM

Ref. de pieza

08276013

Función

Relé de tensión, realiza la conexión para frenado rápido

Tensión nominal UN

36 – 167 V CC

(bobina del freno 88 ...400 V CA)

Corriente de frenado IN

0.75 A

Índice de protección

IP20

Temperatura ambiente

-25 – +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – +85 °C

Tiempo de desconexión toff

aprox. 40 ms (sin opción URM: 100 ms)

(desconexión de circuito CC)