BEM

ATENCIÓN

En caso de tensión de alimentación excesiva, el rectificador de freno BEM o la bobina de freno conectada a dicho rectificador pueden sufrir daños.
Daños del rectificador de freno BEM o de la bobina de freno.
  • ¡Seleccione un freno cuya tensión nominal se corresponda con la tensión nominal de red!

Opción

BEM

Ref. de pieza

08296111

Función

Rectificador del freno, realiza el encendido rápido (desbloqueo y aplicación) del freno mecánico.

Tensión de conexión nominal

230 V CA – 500 V CA +10 %/-15 %

50 – 60 Hz ±5 %

Hilos de conexión negros

Tensión de control

0 – 5 V CC

Conexión MOVIMOT®: Ranura de expansión X10

Corriente de frenado

Máx. 0.8 A CC

Conexión de freno 13, 14, 15

Grado de protección

IP20

Temperatura ambiente

-25 – +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – +85 °C

Tiempo de desconexión toff

10 – 20 ms