BES (para bobina de freno de 24 V)
ATENCIÓN
En caso de tensión de alimentación excesiva, el rectificador de freno BES o la bobina de freno conectada a dicho rectificador pueden sufrir daños.
Daños del rectificador de freno BES o de la bobina de freno.
- Seleccione un freno con una bobina de freno de 24 V.

Opción | BES |
|---|---|
Ref. de pieza | 08298475 |
Función | Rectificador del freno, realiza el encendido rápido (desbloqueo y aplicación) del freno mecánico. |
Tensión de alimentación | 24 V CC +10 %/-15 % |
Tensión de control
| 0 – 5 V CC |
Conexión MOVIMOT®: Ranura de expansión X10 | |
Corriente de frenado | Máx. 3.0 A CC |
Grado de protección | IP20 |
Temperatura ambiente | -25 – +60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 – +85 °C |
Tiempo de desconexión toff | 10 – 20 ms |