BES (für 24-V-Bremsspule)
ACHTUNG
Bei zu hoher Anschluss-Spannung kann der Bremsgleichrichter BES oder die daran angeschlossene Bremsspule beschädigt werden.
Beschädigung des Bremsgleichrichters BES oder der Bremsspule.
- Wählen Sie eine Bremse mit einer 24-V-Bremsspule.

Option | BES |
|---|---|
Sachnummer | 08298475 |
Funktion | Bremsgleichrichter, realisiert das schnelle Schalten (Lüften und Einfallen) der mechanischen Bremse. |
Versorgungsspannung | DC 24 V +10 %/-15 % |
Steuerspannung
| DC 0 – 5 V |
Anschluss MOVIMOT®: Platinenstecker X10 | |
Bremsstrom | max. DC 3.0 A |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | -25 – +60 °C |
Lagertemperatur | -25 – +85 °C |
Abschaltzeit taus | 10 – 20 ms |