MBG11A

Option

MBG11A

Sachnummer

08225478

Funktion

Sollwertsteller

Eingangsspannung

DC 24 V ±25 %

Strombedarf

ca. 70 mA

Sollwertauflösung

1 %

Serielle Schnittstelle mit integriertem Abschlusswiderstand

RS485 für den Anschluss von max. 31 MOVIMOT®®-Umrichtern (max. 200 m, 9600 Baud)

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-15 – +60 °C

Lagertemperatur

-25 – +85 °C