MBG11A

Option | MBG11A |
|---|---|
Référence | 08225478 |
Fonction | Boîtier de commande local |
Tension d'entrée | DC 24 V ± 25 % |
Courant absorbé | 70 mA environ |
Résolution de la consigne | 1 % |
Interface série Avec résistance de terminaison de ligne intégrée | RS485 pour le raccordement de 31 variateurs MOVIMOT® au maximum (200 m max., 9600 bauds) |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante | -15 – +60 °C |
Température de stockage | -25 – +85 °C |