BES (pour bobine de frein 24 V)

ATTENTION

En cas de tension de raccordement trop élevée, le redresseur de frein BES ou la bobine de frein qui y est raccordée risque d'être endommagé(e).
Endommagement du redresseur de frein BES ou de la bobine de frein.
  • Choisir un frein avec bobine de frein 24 V.

Option

BES

Référence

08298475

Fonction

Redresseur de frein, permet de réaliser une commande rapide du frein mécanique (déblocage et retombée).

Tension d'alimentation

DC 24 V +10 %/-15 %

Tension de commande

 

DC 0 – 5 V

Raccordement du MOVIMOT® : connecteur de platine X10

Courant de freinage

DC 3.0 A max.

Indice de protection

IP20

Température ambiante

-25 – +60 °C

Température de stockage

-25 – +85 °C

Temps de coupure toff

10 – 20 ms