BES(用于24 V制动线圈)

注意

供电电压过高会导致制动整流块BES或相连的制动线圈损坏。
制动整流块BES或制动线圈损坏。
  • 选用配备24 V制动线圈的制动器。

选件

BES

部件号

08298475

功能

制动整流块,快速开关(通风和应用)机械制动器。

电源电压

DC 24 V +10%/-15%

控制电压

 

DC 0 – 5 V

MOVIMOT®的连接:电路板插头X10

制动电流

最大DC 3.0 A

防护等级

IP20

环境温度

-25 – +60 °C

存放温度

-25 – +85 °C

切断时间t关闭

10 – 20 ms