BEM

注意

供电电压过高会导致制动整流块BEM或相连的制动线圈损坏。
制动整流块BEM或制动线圈损坏。
  • 选择额定电压与电源额定电压相符的制动器!

选件

BEM

部件号

08296111

功能

制动整流块,快速开关(通风和应用)机械制动器。

额定供电电压

AC 230 V ~ AC 500 V +10%/-15%

50 ~ 60 Hz ± 5%

连接线缆黑色

控制电压

DC 0 – 5 V

MOVIMOT®的连接:电路板插头X10

制动电流

最大DC 0.8 A

制动接头13、14、15

防护等级

IP20

环境温度

-25 – +60 °C

存放温度

-25 – +85 °C

切断时间t关闭

10 – 20 ms