BEM

AVISO

Com tensão de alimentação alta demais, o retificador de freio BEM ou a bobina do freio nele conectada pode ser danificada.
Dano do retificador de freio BEM ou da bobina do freio.
  • Selecionar um freio que corresponda à tensão nominal do freio da tensão nominal de rede!

Opcional

BEM

Código

08296111

Função

Retificador de freio, realiza a comutação rápida (liberar e atuação) do freio mecânico.

Tensão de entrada nominal

230 VCA – 500 VCA +10% / -15%

50 – 60 Hz ± 5%

Cabos de conexão pretos

Tensão de controle

0 – 5 VCC

Conexão do MOVIMOT®: Plugue de platina X10

Corrente de frenagem

máx. 0.8 ACC

Conexão do freio 13, 14, 15

Grau de proteção

IP20

Temperatura ambiente

-25 – +60 °C

Temperatura de armazenamento

-25 – +85 °C

Tempo de desligamento tdesl

10 – 20 ms