BES (para bobina do freio 24 V)
AVISO
Com tensão de alimentação alta demais, o retificador de freio BES ou a bobina do freio nele conectada pode ser danificada.
Danificação do retificador de freio BES ou da bobina do freio.
- Selecionar um freio com uma bobina de freio de 24 VCC.

Opcional | BES |
|---|---|
Código | 08298475 |
Função | Retificador de freio, realiza a comutação rápida (liberar e atuação) do freio mecânico. |
Tensão de alimentação | 24 VCC +10%/-15% |
Tensão de controle
| 0 – 5 VCC |
Conexão do MOVIMOT®: Plugue de platina X10 | |
Corrente de frenagem | máx. 3.0 ACC |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente | -25 – +60 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 – +85 °C |
Tempo de desligamento tdesl | 10 – 20 ms |